Publicar produtos
Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Traduzido por Google,
O Xci Ply é um painel de isolamento rígido com alta eficiência energética, composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, revestido com fibra de vidro de alto desempenho em um lado e compensado tratado contra incêndio de 16 mm ou 19 mm no outro. Este painel está disponível em dimensões de 1,22 m x 2,44 m (4' x 8') com espessuras de 40 mm a 119 mm (1,6" a 4,7"). Ele oferece uma combinação superior de alta capacidade de isolamento, superfície para fixação mecânica, estabilidade dimensional aprimorada e melhor desempenho contra incêndio. Não utilize parafusos de cabeça escareada. Consulte a Ficha Técnica abaixo para mais informações.
Especificação
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 & IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaxci-ply-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de produtosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte