Publicar produtos
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
    HySecurity

    M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier

    Traduzido por Google,

    M-Bar / L-Bar | Barreira de Controle de Tráfego

    Solução avançada de controle de tráfego. Barreira de tráfego modular, elegante e com economia de energia, com unidades de controle integradas. A tecnologia de controle de movimento digital proporciona movimentos suaves e elegantes durante todo o ciclo.

    Características:

    Bateria: operador de 24 VCC.

    Design: Comprimentos de braço de 8 a 29 pés.

    Confiável: a bateria reserva disponível mantém as operações em caso de queda de energia.

    Eficiente: alterna automaticamente para o modo de espera quando ocioso para reduzir o consumo e economizar energia.

    Rápido: movimento suave e elegante durante todo o ciclo usando tecnologia de controle de movimento para longa vida útil.

    Visível: Semáforo ou pisca-pisca integrado opcional.

    Inteligente: a detecção de obstáculos inverte o braço no contato.

    Tipos de porta: Emparelhamento de porta dupla por meio de comunicação primária/secundária.

    Aplicações: Opção solar disponível.

    Controle de Tráfego Avançado

    Especificação
    • Features:

      Battery: 24VDC operator. 

      Design: Arm lengths from 8 to 29 ft. 

      Reliable: Available battery backup maintains operations in case of power outage. 

      Efficient: Automatically switches to standby mode when idle to reduce consumption and save energy. 

      Swift: Smooth, graceful movement through full cycle using motion control technology for long service life. 

      Visible: Optional integrated flashing or traffic light. 

      Intelligent: Obstacle detection reverses arm on contact. 

      Gate types: Dual gate pairing through primary/ secondary communication. 

      Applications: Solar option available.

    • Traffic control
    • Barrier gates
    • Parking lot management
    • Traffic arms
    • Gate operators
    • Security systems
    • Access control
    • Vehicle control
    • Perimeter security
    • Industrial facilities

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicam-bar-l-bar
      • Familia de productoCommercial Security Gates Operator
      • Grupo de produtosSecurity Traffic Control
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-01-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoSliding gate systems
      • Código CSI MasterFormat 201401 55 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
      • Número OmniClass23-29 13 00
      • Título OmniclassSecurity Access Controls

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States