Publicar produtos
Contemporary Flush Plate Ideal Standard
Contemporary Flush Plate Ideal Standard

    Contemporary Flush Plate Ideal Standard

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga contemporânea de dupla descarga, logótipo padrão ideal para autoclismos de 2 autoclismos
    Especificação
    • Dual flush, ideal standard logo for conceala 2 cisterns
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE4437
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC flushing valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)16
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets 

    Disponibilidade da região

    Europa