Publicar produtos
Strada 50cm semi-countertop
Strada 50cm semi-countertop

    Strada 50cm semi-countertop

    Traduzido por Google,
    Lavatório Strada 50 cm semi-bancada com transbordo, sem furos para torneiras, sem logótipo
    Especificação
    • 50 cm semi-countertop washbasin with overflow, no tap holes, no logo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK0822
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCounter top wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)144
    • Largura (mm)501
    • Profundidade (mm)421
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)12.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Europa