Publicar produtos
SOLEA M2 CHROME - IS
SOLEA M2 CHROME - IS

    SOLEA M2 CHROME - IS

    Traduzido por Google,

    Placa de descarga dupla Solea M2 para acionamento mecânico - Chrome - Logo Ideal Standard

    Especificação
    • Solea M2 dual flush plate for mechanical actuation - Chrome - Ideal Standard logo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0109
    • Familia de productoSolea
    • Grupo de produtosFlushplate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)0.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África