Publicar produtos
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    Traduzido por Google,

    Placa de descarga dupla de metal Septa Pro M1 para acionamento mecânico - Logo Ideal Standard

    Especificação
    • Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo - Chrome

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0127
    • Familia de productoSepta
    • Grupo de produtosFlushplate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)163
    • Largura (mm)243
    • Profundidade (mm)17
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.024
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África