Publicar produtos
SYMFO NT1  BLACK - ISI
SYMFO NT1  BLACK - ISI

    SYMFO NT1 BLACK - ISI

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga dupla Symfo NT1 para atuação eletrônica de proximidade, vidro preto, logotipo ISI
    Especificação
    • Symfo NT1 dual flushplate for electronic proximity actuation, black glass, ISI logo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0129
    • Familia de productoSymfo
    • Grupo de produtosFlushplate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)0.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África