Publicar produtos
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Traduzido por Google,
    Tônico II-Estrutura 1200 mm
    Especificação
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR4313
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)1197
    • Profundidade (mm)440
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units

    Disponibilidade da região

    Europa