Publicar produtos
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    Traduzido por Google,
    Tonic II-Mobile uma coluna 350x300x1735 mm.
    Especificação
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR4315
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1735
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)300
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)29.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units

    Disponibilidade da região

    Europa