Publicar produtos
TONIC/TUR WORKTOP 600 WD LGY

TONIC/TUR WORKTOP 600 WD LGY

Traduzido por Google,
Tonic II-Top para estrutura ou armário.
Especificação
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR4321
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)444
Ligações
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units

Disponibilidade da região

Europa