Publicar produtos
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc window

    Traduzido por Google,

    A face estreita dos caixilhos da nova janela de madeira/metal em bloco CONNEX garante um espaço inundado de luz. Ao usar madeira no interior, o bloco CONNEX contribui para um ambiente confortável, mas também é protegido no exterior graças ao revestimento de alumínio. Com o bloco CONNEX, nossa família de sistemas de janelas de madeira/metal é ampliada por outro produto excepcional. O sistema de cubos testado e aprovado pode ser estendido em algumas etapas para formar o sistema de blocos. Para fazer isso, são necessários apenas quatro componentes adicionais: moldura externa, barra de envidraçamento, almofadas de envidraçamento e clipes. O contorno da madeira permanece inalterado e o bloco CONNEX oferece ainda mais benefícios práticos.

    Especificação
    • 03-10-01-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_CONNEX_bloc_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows