Publicar produtos
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cito window

    Traduzido por Google,

    O sistema madeira/metal especialmente desenvolvido para janelas individuais atrai com seus perfis de moldura estreitos e face de perfil elegante. Visualmente idêntico, o perfil mais recente é uma adição perfeita à família do sistema CONNEX, garantindo assim uma aparência uniforme do edifício por dentro e por fora. Seja para novos edifícios, reformas ou conversões - a largura frontal estreita dos caixilhos CONNEX cito garante um espaço inundado de luz. Devido ao envidraçamento instalado pelo lado de fora, uma barra de envidraçamento visivelmente aparafusada pode ser omitida. Os painéis envidraçados, muitas vezes muito grandes e pesados, podem ser montados pelo exterior sem problemas. Além disso, é possível criar soluções de janelas e portas sem barreiras que, no mesmo elemento, podem ser facilmente combinadas com luminárias fixas ou janelas de madeira.

    Especificação
    • 03-10-01-04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_CONNEX_cito_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows