Publicar produtos
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    Traduzido por Google,

    A janela cubo de madeira/metal CONNEX combina as vantagens da madeira como material natural com a boa resistência às intempéries de uma película externa de alumínio. A janela tem um visual atraente: a madeira por dentro cria um ambiente aconchegante; o revestimento externo de alumínio – anodizado ou pintado – pode ser adaptado às necessidades individuais do cliente. O sistema de cubo CONNEX atende aos requisitos mais exigentes em termos de isolamento térmico e acústico. Todas as casas com janelas de madeira e metal são "agasalhadas" no inverno e o aquecimento funciona em marcha lenta. As janelas de cubo CONNEX oferecem uma relação preço/desempenho favorável; são praticamente isentos de manutenção e têm uma longa vida útil.

    Especificação
    • 03-10-01-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_CONNEX_cube_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows