Publicar produtos
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno window

    Traduzido por Google,

    Com Connex legno, a Jansen oferece um sistema de janela feito de madeira, o material clássico e ecológico, que atende às exigentes demandas de hoje. Os contornos de madeira são idênticos aos do CONNEX cito, o que significa que apenas um conjunto de ferramentas é necessário para dois sistemas de janelas. As janelas de madeira CONNEX garantem uma ótima resistência ao vento, chuva e neve. Em termos de isolamento térmico, a madeira é um material único. A janela de madeira, que se adapta a diferentes cores e acabamentos em verniz, é uma excelente opção para edifícios novos, reconversões, remodelações e edifícios classificados.

    Especificação
    • 03-10-01-03

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_CONNEX_legno_window
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows