Publicar produtos
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    Traduzido por Google,

    A janela corta-fogo JANSEN JANISOL 60, para janelas e envidraçamento fixo, assim como os sistemas para portas e envidraçamento fixo, completam a gama de produtos de segurança contra incêndio. O sistema atende à classe de resistência ao fogo E/EW45 para aplicações em janelas e E/EW30 para envidraçamento fixo. A janela possui uma profundidade de instalação de 60 mm (caixilho) ou 64 mm (folha de abrir) e tem a mesma face da janela JANSEN JANISOL 60. Ela também impressiona pela sua instalação simples e eficiente.

    Especificação
    • 01-01-04-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-30
    • Número de edição4
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 11
    • Título OmniclassFire Rated Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows