Publicar produtos
Uniform Large Storage Cupboard with Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]

Traduzido por Google,

Sou um móvel elegante com prateleiras abertas que oferece amplo espaço para todos os seus acessórios de escritório. Com quatro prateleiras ajustáveis ​​e um armário com porta com fechadura, posso oferecer a flexibilidade e a segurança que todo ambiente de trabalho precisa. Meus pés ajustáveis, puxadores de alumínio exclusivos e design clean com cores personalizáveis ​​combinam com qualquer escritório, e ainda ofereço uma garantia de dez anos.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 145

    Number of shelves 8Material Laminate

    Number of adjustable shelves 4

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 4

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-large-storage-cupboard-with-medium-doors-1600w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia