Publicar produtos
Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]

Traduzido por Google,

Sou uma unidade fechada e elegante que oferece amplo espaço para todos os seus acessórios de escritório. Com dois compartimentos protegidos por portas com fechadura e quatro prateleiras ajustáveis, posso oferecer a flexibilidade e a segurança que todo ambiente de trabalho precisa. Meu design clean com cores personalizáveis ​​combina com qualquer escritório, e ofereço dez anos de garantia.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 155

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 4

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 8

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-large-storage-cupboard-with-small-and-medium-doors-1600w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia