Publicar produtos
Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]

Traduzido por Google,

Olá, eu sou o Armário de Armazenamento Uniforme Pequeno [1600 x 350] - minha estrutura está disponível em branco ou preto, meu tampo em branco, bordo, carvalho recuperado ou carvalho escuro e meus puxadores - prata, branco ou preto. Meu acabamento laminado me torna uma peça clássica para adicionar ao seu espaço. Eu tenho 2 portas grandes e também posso trancar, para que você possa confiar em mim quaisquer documentos confidenciais.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1600X350

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 50

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 4

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-small-storage-cupboard-1600w-x-750h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia