Publicar produtos
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

Traduzido por Google,
Ralo de banheiro Classic Saída lateral Com tampa ranhurada padrão Diâmetro externo Ø (mm): Ø 75 Fabricado em ABS Com sifão removível, altura da água de vedação 50 mm, com vedação labial fixa. Capacidade de drenagem 0,8 l/seg. vazão. Área de instalação 220 × 180 mm Com Variofix parte superior do leito raso em ABS, com membrana impermeabilizante não montada de acordo com EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I para vedação do leito raso Tampa: Tampa de design Oval 120 × 120 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, para espessuras de ladrilhos 8 – 21 mm, classe L 15; tampa ranhurada padrão 95 × 95 mm em aço inoxidável AISI 304, para espessuras de ladrilhos 6 – 14 mm, classe K 3 ou tampa ranhurada 138 × 138 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, para espessuras de ladrilhos 8 – 16 mm, classe L 15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40170-50
  • Familia de productoClassic
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto