Publicar produtos
KESSEL Drain body "the Superflat" 42703 lateral outlet Ø50, three inlets Ø40

KESSEL Drain body "the Superflat" 42703 lateral outlet Ø50, three inlets Ø40

Traduzido por Google,
Corpos de drenagem Superflat em PP com sifão removível Saída lateral Ø 50, três entradas laterais Ø 40 Altura da água de vedação: 30 mm Capacidade de drenagem: 0,8 l/s com soleira de 20 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42703
  • Familia de productoSuperflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto