Publicar produtos
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 50, WaD,design cover, Lock&Lift

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 50, WaD,design cover, Lock&Lift

Traduzido por Google,
Dreno de piso O Ultraflat 54 Com tampa de design, com sistema de travamento Lock & Lift • Diâmetro externo Ø (mm): Ø 50 Fabricado em ABS • Especificações: Com saída lateral, sifão removível na parte superior, altura da água de vedação 22 mm e com membrana de impermeabilização montada ou não montada na fábrica** de acordo com EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I. Capacidade de drenagem em l/s com limite de 20 mm / 10 mm Ø 40: 0,8 (*0,9) l/seg / 0,7 l/seg Ø 50: 0,8 l/seg / 0,6 l/seg. Altura de instalação 63 – 121 mm. Área de instalação 350 × 350 mm • Tampa: Tampa de design Kessel 120 × 120 mm (classe antiderrapante R9 de acordo com DIN 51130; classe antiderrapante C de acordo com DIN 51097) e aro em aço inoxidável AISI 304 (altura do aro: 9 mm sem sistema de bloqueio Lock & Lift, 16 mm com sistema de bloqueio Lock & Lift), classe L 15 ou tampa ranhurada 120 × 120 mm em aço inoxidável AISI 304, altura do aro 9 mm, classe K 3 *capacidade de drenagem Ø 40: 0,9 l/seg com soleira de 20 mm **com membrana impermeabilizante não montada
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 246 mm • Width: 200mm • Height: 54mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.6 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.8 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Gross weight: 1.03 kg • Net weight: 0.88 kg • Height adjustability: 70-121mm • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única44750-63M
  • Familia de productoUltraflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto