Publicar produtos
KESSEL-Ecoguss project drain DN 50, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 50, horizontal, Design cover

Traduzido por Google,
Dreno de objetos KESSEL Ecoguss DN 50, lateral, grade de design "O dreno de objetos Ecoguss com borda de conexão é usado para drenagem de pontos e é equipado com um sifão removível, bem como uma vedação labial e uma tampa de proteção de construção. O material compósito reciclável Ecoguss atende os mais altos requisitos de isolamento acústico, é resistente a meios agressivos, é resistente a temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos SML. Não é necessária a ligação equipotencial." • Padrão: EN 1253-1 • Largura nominal (DN): 50 • Diâmetro externo (DA): 58 • Capacidade de drenagem (l/s) com acumulação de 20 mm: 1,8 • Sifão: incluído • Altura da água de selagem (mm): 50 • Tipo de Altura Regulagem: peça superior telescópica • Sistema: 125 • Desenho do conector: horizontal • Material do corpo do dreno: Ecoguss • Material da peça superior: ABS • Tipo de tampa: design grelha • Design da grelha: caldeira • Cor da tampa: prata • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (máx. 1,5 t) • Travamento: Lock & Lift • Material da tampa: aço inoxidável • Comprimento da grade (mm): 120 • Largura da grade (mm): 120 • Altura da cobertura máx. (mm): 16 • Material da armação: aço inoxidável • Comprimento da armação (mm): 132 • Largura da armação (mm): 132
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.4 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.128 kg • Net weight: 1.692 kg • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48358-63
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto