Publicar produtos
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces waterproof concrete, DN 70, with heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces waterproof concrete, DN 70, with heating

Traduzido por Google,
KESSEL-Ralo de telhado para telhados planos concreto impermeável, DN 70, com aquecimento "O ralo de telhado Ecoguss para telhados planos é usado para drenagem pontual e está equipado com um flange de vedação de pressão, bem como um sifão. O material compósito reciclável Ecoguss atende aos mais altos requisitos de proteção acústica, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. O flange de vedação de pressão com parafusos e parafusos em aço inoxidável é usado para fixação ou soldagem chapas de betume e betume de polímero, bem como para chapas de vedação de polímero e elastômero. Não é necessária a ligação equipotencial separada. Por favor, consulte o Centro de Serviço KESSEL para áreas de telhado trapezoidais superiores a 2500 m²." • Padrão: EN 1253, DIN 1986-100 • Tamanho nominal (DN): 70 • Diâmetro externo (OD): 78 • Aquecimento: com • Diâmetro (mm): 365 • Ajuste vertical: seção superior ajustável verticalmente • Sistema: 200 • Versão do soquete: vertical • Material da parte superior: Ecoguss • Corpo do dreno da camada impermeabilizante: flange clipe • Tipo de tampa: Gravilha • Cor da tampa: preto • Material da tampa: Polímero
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of seal: double seal for installation in waterproof concrete • Heating: with • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: Ecoguss • Form top section: round • External monitoring: LGA • Gross weight: 6.27 kg • Net weight: 5.72 kg • Height adjustability: 40-140mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48370-02
  • Familia de productoRoof drain system 200
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto