Publicar produtos
KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN 80, horiz., Shallow bed, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN 80, horiz., Shallow bed, Design cover

Traduzido por Google,
Dreno do projeto KESSEL-Ecoguss, pressione. fl. DN 80, horiz., Leito raso, Tampa de design "O ralo do projeto Ecoguss é usado para drenagem de pontos e está equipado com um flange de vedação de pressão, bem como um sifão removível, um selo labial e uma tampa protetora temporária. O material compósito reciclável Ecoguss atende aos mais altos requisitos de proteção sonora, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. O flange de vedação de pressão com parafusos e parafusos em aço inoxidável é usado para fixação ou soldagem de chapas de betume e betume de polímero, bem como para chapas de vedação de polímero e elastômero. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos de ferro fundido SML. Não é necessária a ligação equipotencial separada." • Padrão: EN 1253-1 • Tamanho nominal (DN): 80 • Diâmetro externo (OD): 83 • Taxa de descarga (l/s) com água de retorno de 20 mm: 1,8 • Sifão: incluído • Altura da água de vedação (mm ): 50 • Diâmetro (mm): 273 • Regulagem vertical: parte superior ajustável verticalmente • Sistema: 125 • Versão tomada: lateral • Material do corpo do ralo: Ecoguss • Material da parte superior: ABS • Camada impermeabilizante corpo do ralo: flange clip • Impermeabilização parte superior da camada: com impermeabilização não montada • membrana • Tipo de tampa: Tampa de design • Projeto de grade: Kessel • Cor da tampa: prata • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (máx. 1,5 t) • Bloqueio: Lock & Lift • Material da tampa: Aço inoxidável • Tamanho da grade, comprimento (mm): 120 • Tamanho da grade, largura (mm): 120 • Min. altura do piso (mm): 10 • Max. altura do piso (mm): 24 • Material do aro: Aço inoxidável • Comprimento do aro (mm): 132 • Largura do aro (mm): 132
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 24 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 83 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.1 kg • Net weight: 4.111 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48783-53
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto