Publicar produtos
KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN 80, vertical, Slotted cover

KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN 80, vertical, Slotted cover

Traduzido por Google,
Dreno do projeto KESSEL-Ecoguss, pressione. fl. DN 80, vertical, tampa ranhurada "O ralo do projeto Ecoguss é usado para drenagem de pontos e está equipado com um flange de vedação de pressão, bem como um sifão removível, um selo labial e uma tampa protetora temporária. O material compósito reciclável Ecoguss atende aos mais altos requisitos de proteção acústica, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. O flange de vedação de pressão com parafusos e parafusos em aço inoxidável é usado para fixação ou soldagem de betume e polímero chapas de betume, bem como para chapas de vedação de polímero e elastômero. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos de ferro fundido SML. Não é necessária a ligação equipotencial separada." Proteção contra incêndio: Os mais altos padrões de proteção contra incêndio são alcançados usando o Fire-Kit ou Quick-Fit opcionalmente disponível: com uma classe de resistência ao fogo de R 30 - R 120 (aprovação técnica geral n.º Z-19.17-1719, aprovação geral de projeto Z-19.53 -2414) • Padrão: EN 1253-1 • Tamanho nominal (DN): 80 • Diâmetro externo (OD): 83 • Taxa de descarga (l/s) com água de retorno de 20 mm: 1,8 • Sifão: incluído • Água de vedação altura (mm): 50 • Diâmetro (mm): 273 • Ajuste vertical: parte superior ajustável verticalmente • Sistema: 125 • Versão tomada: vertical • Material do corpo do dreno: Ecoguss • Material da parte superior: ABS • Corpo do dreno da camada impermeabilizante: clipe flange • Tipo de tampa: Tampa ranhurada • Cor da tampa: prata • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): K 3 (máx. 300 kg) • Bloqueio: aparafusado • Material da tampa: Aço inoxidável • Tamanho da grade, comprimento (mm): 138 • Tamanho da grade, largura (mm): 138 • Max. altura do piso (mm): 25 • Material do aro: Polímero • Comprimento do aro (mm): 150 • Largura do aro (mm): 150
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 25 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 83 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.9 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.993 kg • Net weight: 2.631 kg • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48883-11
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto