Publicar produtos
KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

Traduzido por Google,
Partes superiores com flange de cola com tampa fechada • Classe: L 15 / M 125 • Tampa: 200×200 mm • Compatibilidade: Chave especial N.º art. não. 48 954-SL (opcional) • Versão: Ranhuras laterais de drenagem, sistema de válvula de segurança • Nota: Feito sob medida (prazo de entrega sob consulta)
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: closed cover plate with inlet slots • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 15mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 110 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48954-S-V2A-KF
  • Familia de productoSystem 200 upper sections - Individual Solutions
  • Grupo de produtosDrainage technology - Individual Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto