Publicar produtos
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54430.20 upper section anti-slip, L15, System 125

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54430.20 upper section anti-slip, L15, System 125

Traduzido por Google,
Dreno completo composto por uma combinação da parte superior e corpo do dreno Corpo do dreno com saída vertical Ø 110 Dreno de piso Ferrofix com flange de conexão em aço inoxidável AISI 304, para conexão a tubo SML, com sifão. Capacidade de drenagem em l/seg com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de vedação 50 mm Parte superior em aço inoxidável AISI 304 Tampa antiderrapante 138 × 138 mm em aço inoxidável AISI 304, classe L 15 / M 125* *Necessário trabalho de forro no local
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 142 mm • Width: 142 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.711 kg • Net weight: 3.361 kg • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única54430-20
  • Familia de productoFerrofix drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto