Publicar produtos
KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10 SWA, twin flap, with closure, Ø 110

KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10 SWA, twin flap, with closure, Ø 110

Traduzido por Google,
Válvula de retorno de aleta dupla Staufix SWA Ø 110 Válvula de retorno de água conforme EN 13564 Tipo 2 com duas abas de fechamento automático, uma das quais pode ser travada manualmente como fechamento de emergência. Acessórios: Kits de conversão ver página 37 Peso aprox. 8kg
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Emergency closure: yes • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 13.5 kg • Net weight: 8 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Especificações técnicas
  • Ref.ª única73100-10
  • Familia de productoStaufix SWA
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto