Publicar produtos
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN200, exposed, rat protection

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN200, exposed, rat protection

Traduzido por Google,
Válvula de retorno de aleta dupla StaufixControl Com proteção contra roedores (um polímero e uma aba de aço inoxidável) Ø 200 Válvula de retorno de acordo com EN 13564 Tipo 2 com duas abas de fechamento automático, uma das quais pode ser travada manualmente como fechamento de emergência. Aviso: Com aviso visual e acústico em caso de remanso. Acessórios: consulte a página 46
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: locking cover • Dimensions • Length: 586 mm • Width: 233 mm • Height: 306 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 200 • Outside diameter (DA): 200 • Note nominal size: Hydraulics correspond to DN 150 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Stainless steel flap as rat protection: yes • Emergency closure: yes • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 6.5 kg • Net weight: 3.9 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security • Locking lid: one-hand lock
Especificações técnicas
  • Ref.ª única770200R
  • Familia de productoStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto