Publicar produtos
KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

Traduzido por Google,
Câmara de água de fundo de sistemas de engenharia com Controlfix Com passagem de canal fechada Ø 125 Versão: • limpeza integrada Controlfix • passagem de canal fechada ou duas entradas no sentido do fluxo Instalação: Suporta águas subterrâneas até 3000 mm • Instalação: em combinação com a câmara do sistema página 62 – 63 • Kits de conversão: página 64 • Acessórios: páginas 64 – 65
Especificação
  • • Dimensions • Width: 1,200 mm • Height: 520 mm • general characteristics • Color: Black • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 125 • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 267 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank floor: 277 mm • Container width max .: 1,390 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Shaft system: modular shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 125 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 82 kg • Net weight: 64 kg • Position to the canal: slope to the canal • Approval: Z-42.1-527
Especificações técnicas
  • Ref.ª única851251
  • Familia de productoComfort chamber LW 1000
  • Grupo de produtosBackwater valves - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto