Publicar produtos
KESSEL-Systems chamber 8740005, H:01 Access 800, A/L 15, 653-902mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740005, H:01 Access 800, A/L 15, 653-902mm, WP

Traduzido por Google,
Câmara do sistema de engenharia Ø 1000 com abertura de acesso Ø 800 Tampa não ladrilhada, antiderrapante Profundidade de instalação D em mm: 653 – 902 Fabricado em polietileno PE-HD Instalação: Para instalação em laje de concreto; suporta águas subterrâneas até 3000 mm Design modular composto por: • para betão impermeável com flange e contraflange • anéis de câmara com degraus de acesso montados • com parte superior ajustável em altura telescópica • tampa quadrada em aço inoxidável, classe A/L 15 • inclui tudo juntas de vedação e conectores de cunha necessários para a instalação Fornecimento: Como elementos individuais Observação: Cobertura impermeável à superfície Nota: Profundidades de instalação adicionais, seções superiores e tampas classe B/D (a pedido)
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: angular cover plate • Cover material: stainless steel • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 950 mm • Width: 950 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 44 mm • Surface: anti-slip • Locking: screwed • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • Type of sealing: flange with elastomer barrier membrane • WU flange: with flange and counter flange • container • Installation depth: 653-902mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 800 mm • Inlet max. Tapping (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 129 kg • Net weight: 112.5 kg • Approval: Z-42.1-527
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8740005
  • Familia de productoTechnical chamber LW 1000
  • Grupo de produtosEngineering system base - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto