Publicar produtos
KESSEL sampling shaft DN150, class B

KESSEL sampling shaft DN150, class B

Traduzido por Google,
Câmara de amostragem Ø 450 para instalação subterrânea Classe de tampa B Entrada/saída Ø 160 • Compatibilidade: Para conexão ao tubo de saída do separador • Profundidade de instalação (D): 950 – 1300 mm • Altura de queda: 160 mm • Incluso: Parte superior telescópica com anel de aperto, classe de tampa A/B/D, estanque a odores • Extensão: 600 mm com secção de extensão N.º art. não. 915 402
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 730 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 160 mm • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 205 mm • Installation depth: 450-1300mm • Inside container (LW): 450 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única915882B
  • Familia de productoClass B sampling device underground
  • Grupo de produtosSeparation technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto