Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, SC

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, SC

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Standard NS 2 com SonicControl e entrada de recarga • Número de certificação: Z-54.1-474 • Tamanho: NS 2 • Capacidade do coletor de lodo: 200 litros • Capacidade total do separador: 400 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 100 litros • Entrada / Saída: DN 100 (DA 110 mm) • Peso: aprox. 69 kg • Dimensões: • Comprimento: 1500 mm • Largura: 680 mm • Altura: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de saída h1: 985 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 1735 mm • Largura: 680 mm • Altura: 1435 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado. KESSEL - Sistema de detecção de nível 'SonicControl' com sensor ultrassônico para separadores de gordura. Monitoramento preciso e transferência de dados dos níveis de fluido. Conexão de energia 230V - 50 Hz. Com bateria de reserva, conexão para alto-falante remoto, comprimento do cabo de 10 metros (extensível no local até 60 metros). Conjunto de instalação com fácil montagem e manutenção. Para uso em separadores acima ou abaixo do solo. Unidade de controle com alarme óptico e sonoro com contato livre de potencial. Livro de registro eletrônico com capacidade de 12 meses. Transferência de dados por telemetria. Tensão de operação: 230 V ~ 50 Hz Classe de proteção: IP 54 Montagem do plugue: plugue de 2 pinos estilo Schuko Comprimento do cabo: 10 metros (extensível no local até 60 metros) Acessórios: alto-falante remoto, artigo nº 20162 Fornecido: completamente montado Comprimento do cabo 10 metros (extensível no local até 60 metros
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,736 mm • Installation surface width: 674 mm • Installation surface height: 1,434 mm • Insertion length: 1,500 mm • Loading dimension, width: 674 mm • Installation height: 1,434 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 600 l • Sludge catcher volume: 200 l • Storage amount of fat: 100 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 2 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 128 kg • Net weight: 98 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93002-12
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1435
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)1500
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)69
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto