Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Direct, SonicControl

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Direct, SonicControl

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Direct NS 4 com Tanque SonicControl Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação livre em áreas protegidas contra geada, com coletor de lodo integrado, base interna inclinada melhora a limpeza e reduz o tempo de descarte, sistema calmante de fluxo de entrada e dispositivo de regulação do fluxo de saída, entrada e saída intercambiáveis, tampas de acesso duplas inclinadas com fechos de encaixe à prova de odor de liberação rápida, tubo de eliminação de pressão de 75 mm OD PN 10, com garras de empilhadeira integradas na base do separador, baixo peso - design compacto, 100% corrosão construção livre do corpo em polietileno (garantia de 20 anos). Sistema de Descarte Versão direta com saída de sucção de tubo de pressão instalada de fábrica - requer caminhão de descarte com sistema de vácuo para descarte do separador, o descarte é completamente livre de odor. •Entrega: Sistema completamente montado. •Acessórios: Câmara de amostragem, janela de inspeção, entrada de reabastecimento, possibilidade de retrofit até Auto Mix & Pump página 331 – 334; estações elevatórias ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificação: Nr.Z-54.1-474 • Tamanho: NS 4 • Capacidade do sifão: 400 litros • Capacidade total do separador: 400 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 160 litros • Entrada / Saída: OD 110 mm • Peso: aprox. 87 kg • Dimensões: • Comprimento: 1880 mm • Largura: 680 mm • Altura: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de saída h1: 985 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 2115 mm • Largura: 680 mm • Altura: 1435 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado. KESSEL - Sistema de detecção de nível 'SonicControl' com sensor ultrassônico para separadores de gordura. Monitoramento preciso e transferência de dados dos níveis de fluido. Conexão de alimentação 230V - 50 Hz. Com bateria de reserva, conexão para alto-falante remoto, comprimento do cabo de 10 metros (extensível no local até 60 metros). Conjunto de instalação com fácil montagem e manutenção. Para uso em separadores acima ou abaixo do solo. Unidade de controle com alarme óptico e sonoro com contato livre de potencial. Livro de registro eletrônico com capacidade de 12 meses. Transferência de dados por telemetria. • Tensão de operação: 230 V ~ 50 Hz • Classe de proteção: IP 54 • Montagem do plugue: plugue de 2 pinos estilo Schuko • Comprimento do cabo: 10 metros (extensível no local até 60 metros) • Acessórios: alto-falante remoto, Artigo nº 20162 Entregue: completamente montado Comprimento do cabo 10 metros (extensível no local até 60 metros)
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 702 mm • Installation surface height: 1,432 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,432 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 125 kg • Net weight: 105 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93004-02-D
  • Familia de productoDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1435
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)1880
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)87
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto