Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix, SonicControl

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix, SonicControl

Traduzido por Google,
Separadores de gordura EasyClean free Mix NS 10 de acordo com EN1825 / certificação Z-54.1-474 Tanque Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação livre em áreas protegidas do gelo, com coletor de lodo integrado, base interior inclinada melhora a limpeza e reduz o tempo de descarte , sistema calmante de fluxo de entrada e dispositivo de regulação de fluxo de saída, entrada e saída intercambiáveis, tampas de acesso duplas inclinadas com fechos de pressão de liberação rápida à prova de odor, janela de inspeção com braço de limpeza interior, tubo de eliminação de pressão de 75 mm OD PN 10, com garras de empilhadeira integradas em base do separador, baixo peso - design compacto, construção do corpo em polietileno 100% livre de corrosão (garantia de 20 anos). Sistema de Descarte Versão Mix com mistura e limpeza simultâneas do interior do separador - requer caminhão de descarte com sistema de vácuo para descarte do separador, descarte é completamente livre de odor, bomba de maceração livre de manutenção (lâminas de aço inoxidável) inclui válvula de fechamento para fácil remoção da bomba, montagem de piso da bomba incluída com ferragens de instalação e mate antivibração, capacidade de bombeamento de 3,0 kW, comprimento de cabo de 5 m, jato(s) de água montado(s) na parte superior para quebra da camada de graxa e bicos de pulverização de água para limpeza da parede interna durante o descarte, entrada de recarga de rosca interna de 1 polegada com entreferro, válvula manual de 1 polegada para recarga de água, com controlador de operação manual. Entrega: Sistema completamente montado. Acessórios: Câmara de amostragem, janela de inspeção página 331 – 334; estações elevatórias ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificação: Z-54.1-474 • Tamanho: NS 10 • Capacidade do sifão: 1000 litros • Capacidade total do separador: 900 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 400 litros • Entrada / Saída : DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 257 kg • Especificações da bomba: 3,0 kw (IP55, 400 V, 50 HZ) • Potência: 37 m³/h a 10 metros de altura de pressão média • Dimensões: • Comprimento: 2590 mm • Largura: 940 mm • Altura: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de saída h1: 1185 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 2820 mm • Largura: 1130 mm • Altura: 1890 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado. KESSEL - Sistema de detecção de nível 'SonicControl' com sensor ultrassônico para separadores de gordura. Monitoramento preciso e transferência de dados dos níveis de fluido. Conexão de energia 230V - 50 Hz. Com bateria de reserva, conexão para alto-falante remoto, comprimento do cabo de 10 metros (extensível no local até 60 metros). Conjunto de instalação com fácil montagem e manutenção. Para uso em separadores acima ou abaixo do solo. Unidade de controle com alarme óptico e sonoro com contato livre de potencial. Livro de registro eletrônico com capacidade de 12 meses. Transferência de dados por telemetria. Tensão de operação: 230 V ~ 50 Hz Classe de proteção: IP 54 Montagem do plugue: plugue de 2 pinos estilo Schuko Comprimento do cabo: 10 metros (extensível no local até 60 metros) Acessórios: alto-falante remoto, artigo nº 20162 Fornecido: completamente montado Comprimento do cabo 10 metros (extensível no local até 60 metros)
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,822 mm • Installation surface width: 1,108 mm • Installation area height: 1,932 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 940 mm • Installation height: 1,678 mm • Waste water content • Separator capacity: 900 l • Total volume: 1,900 l • Sludge trap capacity: 1,000 l • Storage amount of fat: 400 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual cleaning system • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Mix • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 10 • Sight glass: no • Shredder mix system: yes • SonicControl: yes • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: CEE plug • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: no • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 292 kg • Net weight: 249 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93010-02-DS
  • Familia de productoMix (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1655
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)2590
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)257
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto