Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 15, Direct

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 15, Direct

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Direct NS 15 Tank Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação independente em áreas protegidas do gelo, com coletor de lodo integrado e superfícies inclinadas para eliminação rápida e limpa, com duas tampas abobadadas de polímero , com fechos de liberação rápida, estanque a odores, com dispositivo de sucção instalado para a eliminação conjunta do conteúdo do coletor de lodo e da câmara de separação de gordura, tubo de entrada 75 mm OD PN 10 conforme DIN 2501, acoplamento Storz-B R 2 1/2 para ligação ao veículo de eliminação. Entrada e saída Ø 200 / 250 mm para ligação a tubos PE-HD segundo DIN 19537, tubos HT segundo DIN 19560, PP ou AS. Sistema de Descarte Direto com descarte direto. •Entrega: Sistema completamente montado. •Acessórios: Janela de inspeção e entrada de reabastecimento, câmara de amostragem, ajustes de retrofit até Auto Mix & Pump da página 331 – 334; estações elevatórias ver capítulo "3" Nota técnica página 330 Especifique a direção do fluxo ao fazer o pedido. • Número de certificação: Nr.Z-54.1-473 • Tamanho: NS 15 • Capacidade do coletor de lodo: 1500 litros • Capacidade total do separador: 1100 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 600 litros • Entrada / Saída: DN 200 (DA 200 mm) • Peso: aprox. 430 kg • Dimensões: • Comprimento: 3300 mm • Largura: 1350 mm • Altura: 1625 mm • Altura de entrada h2: 1200 mm • Altura de saída h1: 1130 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 3560 mm • Largura: 1350 mm • Altura: 1625 mm • Garantia do material polietileno: 20 anos • Entregue: Completamente montado.
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 3,560 mm • Installation area width: 1,350 mm • Installation surface height: 1,655 mm • Loading dimension length: 3,300 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,625 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,100 l • Total volume: 2,600 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage amount of fat: 600 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 15 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,200 mm • Distance from the bottom of the pipe to the bottom of the tank: 1,130 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93015-01-D
  • Familia de productoIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1625
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)3300
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)430
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto