Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, A/B

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean ground Standard NS 15, versão estendida para instalação mais profunda com seção de extensão Ø 800 mm Classe de cobertura A/B para instalação subterrânea de acordo com EN1825 Instalação em profundidade sem gelo • A instalação é possível com água subterrânea até a borda superior o tanque (UET) • Uma placa de distribuição de carga deve ser fornecida para a classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm • Profundidade mínima de instalação alcançada serrando a seção superior conforme obrigatório Composto por: Parte superior em polímero, regulagem de altura e nível, com tampa classe A/B, D conforme EN 124, em ferro fundido (pode ser conduzido por carros e caminhões), selado à prova de odores, incl . chave extraível Fornecimento: Sistema completamente montado Nota: Outros tamanhos nominais sob consulta Acessórios: Câmara de amostragem, seção de extensão, descarte direto, SonicControl página 341 – 344; estações de bombeamento ver capítulo "3" Nota técnica página 340 • Certificação: Z-54.1-440 • Tamanho Nominal: NS 15 • Capacidade do coletor de lodo: 1.500 Litros • Capacidade total do separador: 2.800 Litros • Armazenamento de gordura: 600 Litros • Entrada / Saída: DN 200 (DA 200 mm) • Peso: 465 kg • Profundidade de instalação: 1.130 - 1.775 mm • Dimensões (L x L): 2.580 mm x 1.720 mm • Altura: 2.375-3.395 mm • Classe de cobertura: B 125 (12,5 t) • Separadores subterrâneos de gordura tamanho NS 7 e maiores podem ser instalados em águas subterrâneas até o topo do tanque separador. • Fabricante: KESSEL • Entregue: completamente montado
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Maximum length: 2,780 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 1,720 mm • T-TEÜ: 185 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Separator capacity: 2,800 l • Total volume: 4,300 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage amount of fat: 600 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 15 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,620 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,550 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 1.130-1.755mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Installation note: Variant of recessed installation • Clear entry width (LW): 800 mm • Shaft system: cistern • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 517 kg • Net weight: 483 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93015-170B
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3395
  • Largura (mm)1720
  • Profundidade (mm)2580
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)465
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto