Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Auto Mix & Pump Tanque NS 20 Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação autônoma em áreas protegidas contra geada, com coletor de lodo integrado e superfícies inclinadas para eliminação rápida e limpa, com duas tampas abobadadas em polímero, com fechos de liberação rápida, estanque a odores, com dispositivo de sucção instalado para a eliminação conjunta do conteúdo do coletor de lodo e da câmara de separação de gordura, tubo de entrada 75 mm OD PN 10 conforme DIN 2501, acoplamento Storz-B R 2 1/2 para ligação ao veículo de eliminação. Janela de visualização com limpador. Entrada e saída Ø 200 / 250 mm para ligação a tubos PE-HD segundo DIN 19537, tubos HT segundo DIN 19560, PP ou AS. Sistema de Descarte Auto Mix & Pump com dispositivo de descarte e enxágue controlado por programa e Shredder-Mix-System, sistema de descarte KESSEL Auto Mix & Pump com distribuição de comutação e válvula atuadora, dispositivo de mistura e enxágue via jato e bicos cônicos, bomba(s) externa(s) 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz) com mecanismo de corte integrado e válvula de fechamento, comprimento de cabo de 5 m, 2 válvulas solenoides 1“, com entrada de recarga conforme DIN 1988. Unidade de controle para acionamento da(s) bomba(s) com potencial -contato livre. •Entrega: Sistema completamente montado. •Acessórios: Câmara de amostragem, controle remoto, TeleControl, sistema de detecção de nível SonicControl página 331 – 334; estações elevatórias consulte o capítulo "3" Nota técnica página 330 Especifique a direção do fluxo ao fazer o pedido. • Número de certificação: Z-54.1-473 • Tamanho: NS 20 • Capacidade do coletor de lodo: 2000 litros • Capacidade total do separador: 1370 litros • Capacidade de armazenamento de gordura: 800 litros • Entrada / Saída: DN 200 (DA 200 mm) • Peso: Aproximadamente. 620 kg • Especificações da bomba: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Potência: 37 m³/h a 10 metros de altura de pressão média • Dimensões: • Comprimento: 4250 mm • Largura: 1350 mm • Altura: 1525 mm • Altura de entrada h2: 1100 mm • Altura de saída h1: 1030 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 4510 mm • Largura: 1620 mm • Altura: 1700 mm • Garantia em material polietileno: 20 anos
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 4,510 mm • Installation area width: 1,620 mm • Installation surface height: 1,555 mm • Insertion length: 4,250 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,525 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,370 l • Total volume: 3,370 l • Sludge trap capacity: 2,000 l • Storage amount of fat: 800 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: automatic disposal and cleaning system • Disposal facility: disposal pump • Disposal variant: Auto Mix & Pump • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 20 • Sight glass: yes • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 2 solenoid valves 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,100 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,030 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: yes • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: no • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 720 kg • Net weight: 620 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93020-01-PVS
  • Familia de productoIndividual Solutions Auto Mix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1525
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)4250
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)620
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto