Publicar produtos
E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

Traduzido por Google,
Abas de inspeção para instalação em tetos falsos de proteção contra incêndio F30 (EI 30). Para todas as espessuras de tábuas de 18 a 25 mm, composto por uma estrutura de alumínio anodizado com tampa interna basculante e totalmente removível, uma placa Knauf Diamant aparafusada, uma vedação e uma trava de segurança autoativada.
Especificação
  • Features and added value: One inspection flap for the ceiling without fire protection cover, universally applicable for planking thicknesses 18, 20 and 25 mm, low putty effort, easy installation, low opening stroke, can also be retrofitted. Application: Inspection flap for installation in F30 fire-resistant suspended ceilings for planking thicknesses from 18 to 25 mm. Installation with additional substructure / replacement.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_E121-DE_revo-bs30-Decke_ceiling-access-panel-with-fire-resistance
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de produtosAccess panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCElemento de construção