Publicar produtos
E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard

E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard

Traduzido por Google,
Aba de inspeção para instalação em paredes, suportes e tetos de proteção contra radiação Knauf Safeboard. Para espessuras de tábuas de 12,5, 25 e 37,5 mm, composto por estrutura de alumínio anodizado com tampa interna basculante e totalmente removível, Knauf Safeboard ou placa diamantada de encastrar, gaxeta e trava de segurança autoativada.
Especificação
  • Features: Radiation protection without lead, access door for the wall, access door for the ceiling, easy installation, flush-mounted diamond or safeboard - no filling of the lid required, can also be retrofitted
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_E139-DE_alutop-access-panel-system-radiation-protection-safeboard
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de produtosAccess panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCElemento de construção