Publicar produtos
E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

Traduzido por Google,
Aba de inspeção resistente a desinfetantes (conforme TRGS 522) para instalação em tetos falsos. Para espessuras de tábuas de 12,5 e 25 mm, composto por estrutura de alumínio anodizado com tampa interna basculante e totalmente removível.
Especificação
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • Familia de productoAccess panels
  • Grupo de produtosAccess panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCElemento de construção