Publicar produtos
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
    Kohler

    K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout

    Traduzido por Google,

    Combinando formas arquitetônicas com linhas de design sensuais, as torneiras e acessórios Purist trazem um toque de elegância moderna ao seu banheiro. Esta torneira de lavatório exemplifica o estilo discreto da coleção Purist, com bica baixa e pegas cruzadas. As válvulas UltraGlide™, fáceis de instalar e sem vazamentos, oferecem desempenho e durabilidade confiáveis. E o bico possui fluxo laminar, o que ajuda a economizar água e evita respingos.

    • RECURSOS
    • Construção metálica.
    • Corpos de válvulas em latão.
    • Alças cruzadas.
    • Alcance do bico de 5'' (127 mm).
    • Dreno pop-up com haste de elevação e arremate.
    • Para centros de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).
    • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas reversíveis de um quarto de volta.
    • Opções de aerador de fluxo inferior estão disponíveis. (Consulte o Livro de Preços Kohler).
    • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].
    • Conservação de água e descontos
    • As torneiras com o selo WaterSense usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm e ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 5", H 3-15/16"W 8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-14410-3
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de produtosPurist®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores