Publicar produtos
Combination of Small Amusement Net Elements with Steel Posts
KOMPAN
Arquivado

Combination of Small Amusement Net Elements with Steel Posts

The entire COROCORD product range gives an endless variety of shapes, sizes, geometries and playing scenarios. The special "Herculean" rope comes in many colours and the assortment offers extensive possibilities for customisation. You can find age appropriate play solutions for any location - including unique, bespoke solutions that create playgrounds that truly standout.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOR10250
  • Familia de productoThemed Play
  • Grupo de produtosMOMENTS
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2012-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)5900
  • Profundidade (mm)5700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCStructural products
  • Código UNSPSC301036