Publicar produtos
Pirate Ship
KOMPAN
Arquivado

Pirate Ship

The waves seem to be splashing across the decks of the good ship "Pirate" as it sails over the playground with the crew busily involved in all kinds of exciting games. This play ship has many decks, two steering wheels, a slide, a climbing net, a staircase, a hammock and two masts with flag - an inspirational play environment where many captains and mates of different ages can set sail together on a sea of imagination.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS32
  • Familia de productoThemed Play
  • Grupo de produtosMOMENTS
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2012-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3800
  • Largura (mm)967
  • Profundidade (mm)1038
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCStructural products
  • Código UNSPSC301036