Publicar produtos
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

Traduzido por Google,
A KOMPAN criou um equipamento de cardio interativo, ajustável e para uso externo, com a mesma qualidade e eficácia que você encontra em academias. A Arm Bike pode ser usada confortavelmente em diversas posições, sendo verdadeiramente inclusiva. O cicloergômetro de braço pode ser usado em cadeira de rodas, proporcionando um ótimo treino para a parte superior do corpo. Quando o exercício é feito em pé, a máquina de cardio de braço cria um treino completo, ativando todos os grandes grupos musculares. As unidades de resistência autopropulsionadas e patenteadas da Arm Bike da KOMPAN criam uma experiência semelhante à de pedalar em uma estrada. A resistência se adapta automaticamente à velocidade da pedalada, ou o usuário pode ajustá-la manualmente pelo aplicativo KOMPAN. Descubra as diversas maneiras de obter um treino completo para a parte superior do corpo com a nova Arm Bike da KOMPAN.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarm-bike-pro-faZ51100
  • Familia de productoPro Cardio
  • Grupo de produtosFitness
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)47
  • Largura (polegadas)17
  • Profundidade (polegadas)37
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment