Publicar produtos
Cocowave Rope Pendulum Swing NRO915
KOMPAN

Cocowave Rope Pendulum Swing NRO915

Traduzido por Google,
O tamanho e a aparência do balanço pêndulo Cocowave da Robinia são um convite irresistível para todas as crianças brincarem. Com sua corda de coco robusta e alongada, o balanço pêndulo Cocowave da Robinia permite que as crianças se balancem sentadas, deitadas ou em pé. A emoção de balançar – suavemente ou com muita força – é para grupos maiores, de diferentes tamanhos, idades e habilidades físicas. É preciso trabalho em equipe para fazer o balanço se mover, o que estimula importantes habilidades socioemocionais. Além de ser divertido, balançar no Cocowave também exercita os músculos e importantes habilidades motoras, como equilíbrio, coordenação e noção espacial. Essas habilidades são importantes para o desenvolvimento do sistema vestibular, que é fundamental para muitas situações da vida real, incluindo a segurança no trânsito. A sensação emocionante e desafiadora de velocidade e altura estimula a autoestima das crianças, a capacidade de lidar com riscos e outras importantes habilidades socioemocionais para a vida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacocowave-rope-pendulum-swing-nro915
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)153
  • Largura (polegadas)129
  • Profundidade (polegadas)222
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment