Publicar produtos
Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501
KOMPAN

Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501

Traduzido por Google,
O Combi 4 combina dois dos equipamentos de treino funcional mais versáteis: o Suspension Trainer e os Magnetic Bells. O treino em suspensão é muito eficaz porque aumenta simultaneamente a força, o equilíbrio, a flexibilidade e a estabilidade do core. Com 49 exercícios, o Suspension Trainer é um dos equipamentos de exercício mais versáteis, permitindo treinar todos os grupos musculares de forma funcional e eficaz, independentemente do nível de condicionamento físico do utilizador. Com o Suspension Trainer, todos podem treinar ao seu próprio ritmo, graças à resistência ajustável. A intensidade de cada exercício pode ser determinada ajustando a posição do corpo para adicionar ou remover resistência. A segunda atividade são os Magnetic Bells, um sistema inovador de travagem magnética que permite ao utilizador aumentar a resistência aumentando a velocidade do movimento. O sistema patenteado também funciona como um travão quando os Magnetic Bells caem, reduzindo significativamente o impacto. A opção de escolher entre pesos de treino leves, médios ou pesados ​​oferece um treino adaptável e torna os Magnetic Bells um equipamento acessível tanto para pessoas treinadas como para iniciantes. Os Magnetic Bells movem-se livremente para cima e para baixo e podem girar 360°. Isso permite que os usuários façam exercícios muito semelhantes aos exercícios com bola medicinal e kettlebell. O kettlebell magnético vem com 3 pesos diferentes: 6, 9 e 12 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacross-training-combi-4-compact-faZ20501
  • Familia de productoCross Training
  • Grupo de produtosEssentials
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)115
  • Largura (polegadas)47
  • Profundidade (polegadas)174
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment