Publicar produtos
Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883
KOMPAN

Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883

Traduzido por Google,
O teleférico duplo é a atração social definitiva para os mais aventureiros. Ele proporciona brincadeiras em grupo repetidas vezes, com crianças competindo entre si para chegar ao final e disputando a maior velocidade. E elas vão querer ir, repetidas vezes. O motivo de tanta diversão está principalmente na imensa emoção de deslizar pelo ar. A sensação de ausência de gravidade e o movimento suave do ar treinam a percepção espacial, bem como a compreensão da gravidade, do espaço e da velocidade. Isso é essencial para a vida real, por exemplo, para lidar com o trânsito com segurança. As habilidades sociais são desenvolvidas à medida que as crianças devolvem o assento para o próximo usuário da fila. Correr e puxar envolvidos na brincadeira treinam a resistência cardiovascular e os músculos da parte superior do corpo. Resumindo, o teleférico é um recurso de lazer que une gerações e habilidades, com maneiras de ser usado por quase todos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-Zipline-with-ramps-flat-ground-nro883
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)154
  • Largura (polegadas)233
  • Profundidade (polegadas)1293
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment