Publicar produtos
Giant CocoWave Swing M984
KOMPAN

Giant CocoWave Swing M984

Traduzido por Google,
O tamanho e a aparência do balanço pêndulo Cocowave criam um convite irresistível para todas as crianças brincarem. Com sua corda de coco retangular e resistente, o balanço pêndulo Cocowave permite que as crianças se balancem sentadas, deitadas ou em pé. A emoção de balançar – suavemente ou com mais intensidade – pode ser sentida por grupos maiores, de diferentes tamanhos, idades e habilidades físicas. É preciso trabalho em equipe para fazer o balanço se mover, o que estimula importantes habilidades socioemocionais. Além de ser divertido, balançar no balanço Cocowave também desenvolve músculos e habilidades motoras importantes, como equilíbrio, coordenação e consciência espacial. Essas habilidades são importantes para treinar o sistema vestibular, que é fundamental para a vida real, por exemplo, para se locomover com segurança no trânsito. A sensação de cócegas e o desafio da velocidade e da altura estimulam a autoestima das crianças, a capacidade de lidar com riscos e outras importantes habilidades socioemocionais para a vida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagiant-cocowave-swing-m984
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)143
  • Largura (polegadas)106
  • Profundidade (polegadas)244
Ligações
Relacionado
  • Material principalCorda
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment