Publicar produtos
Hammock Playground Equipment NRO815
KOMPAN

Hammock Playground Equipment NRO815

Traduzido por Google,
As crianças podem balançar suavemente ou com energia, deitar, sentar ou ficar em pé na rede, criando uma experiência incrível no parquinho. Crianças de todas as habilidades se divertirão com o potencial social da rede, repetidas vezes. Empurrar e puxar os amigos na rede de um lado para o outro é muito divertido e também fortalece os braços. O movimento de balanço auxilia no desenvolvimento de habilidades motoras importantes, como o senso de equilíbrio e a percepção espacial. Os movimentos de balanço também contribuem para a compreensão do ritmo. Em conjunto, essas três habilidades ajudam a criança a se movimentar com segurança no espaço, como ao avaliar distâncias e velocidades no trânsito. O senso de equilíbrio é fundamental para todas as outras habilidades motoras e contribui para a estabilidade motora da criança, prevenindo quedas e permitindo que ela fique sentada por períodos mais longos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahammock-playground-equipment-nro815
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)65
  • Largura (polegadas)30
  • Profundidade (polegadas)163
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment